Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

End cap Viking 3 - fr spring terminal blocks - pitch 5 - 2 levels

Legrand

End cap Viking 3 - fr spring terminal blocks - pitch 5 - 2 levels

REF. 037589 EAN numurs. 3245060375898
2,60 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 1.1 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentācija

1 dokuments
Autocad 3D
037589.dwg dwg (0.07 Mo)