End-cap (left or right) for DLP-S mini-trunking 50x20mm
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
End-cap (left or right) for DLP-S mini-trunking 50x20mm
REF. 638165
EAN numurs.
3245066381657
Allows to block the end of the mini-trunking
0,73 €
/
Piece
Product available in
5 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 50 mm |
Height | 20 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU