![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030300-LEGRAND-1000.jpg)
End cap for DLPlus mini-trunking 75x20mm. White
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
End cap for DLPlus mini-trunking 75x20mm. White
REF. 030300
EAN numurs.
3245060303006
Allows to block the end of the mini-trunking
1,49 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 75 mm |
Height | 20 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU