Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

End cap for DLPlus mini-trunking 20x12,5mm. White

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

End cap for DLPlus mini-trunking 20x12,5mm. White

REF. 031202 EAN numurs. 3245060312022

Allows to block the end of the mini-trunking

0,94 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Width 23 mm
Height 14 mm
Depth 35 mm

Dokumentācija

2 documents
Lietošanas pamācība
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Tehniskā lapa
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokuments
Vides profils
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas