![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041651-LEGRAND-1000.jpg)
Electromechanical chime - 230 V~ chime
Other chimes
Legrand
Electromechanical chime - 230 V~ chime
REF. 041651
EAN numurs.
3245060416515
11,07 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 127-127 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
Connected object | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU