DPX3 160/250 KEYLOCK B ROT.HANDLE DIR.
Legrand
DPX3 160/250 KEYLOCK B ROT.HANDLE DIR.
REF. 420166
EAN numurs.
3414971085282
417,14 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour | Black |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
With extension shaft | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Depth | 43.5 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU