DPX3 160/250- DIRECT ROTARY HANDLE VD DIRECT DOOR IP54 STD EMERGENCY
DPX3 160 250
Legrand
DPX3 160/250- DIRECT ROTARY HANDLE VD DIRECT DOOR IP54 STD EMERGENCY
REF. 420174
EAN numurs.
3414971066854
109,91 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour | Red |
---|---|
Suitable for emergency stop | Yes |
With extension shaft | Yes |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 57.5 mm |
Height | 92 mm |
---|---|
Depth | 365 mm |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU