![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-MODD041-WEB-R.jpg)
Door Transparent door 4 modules
Ensto Modulo
ENSTO
Door Transparent door 4 modules
REF. MODD041
EAN numurs.
6438100197759
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 150 mm |
---|---|
Width | 170 mm |
Depth | 30 mm |
Material | Plastic |
Hinging | Yes |
---|---|
Quick locking | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |