![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401871-LEGRAND-1000.jpg)
Door - for XL² 125 distribution cabinet Cat.No 4 016 76 - Transparent
Legrand
Door - for XL² 125 distribution cabinet Cat.No 4 016 76 - Transparent
REF. 401871
EAN numurs.
3245064018715
52,60 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 438 mm |
Height | 297 mm |
Depth | 28 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | Other |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Dokumentācija
1 dokuments
Montāžas rokasgrāmata
2 documents
Autocad 3D
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU