Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Door 358 x 466 mm

Ensto Cubo N ENSTO

Door 358 x 466 mm

REF. NID4050 EAN numurs. 6438100124328
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Inner door
Version as glazed door No
Width 400 mm
Height 500 mm
Depth 20 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP21