Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Door 358 x 366 mm

Ensto Cubo N ENSTO

Door 358 x 366 mm

REF. NID4040 EAN numurs. 6438100124311
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Inner door
Version as glazed door No
Width 400 mm
Height 400 mm
Depth 20 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP21