Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

DLPlus Mini-Trunking 1 compartment with a stop wire membrane, without separation partition, 40x20mm. White

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

DLPlus Mini-Trunking 1 compartment with a stop wire membrane, without separation partition, 40x20mm. White

REF. 030027 EAN numurs. 3245060300272

DLPlus mini-trunking allows distribution and protection of various cables in an electrical installation

3,70 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Height 20 mm
Width 40 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 580 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
2 documents
Sertifikāti
NF 004-NF 593021O (0.08 Mo)
Vides profils
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas