![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338003-LEGRAND-3000.jpg)
Distribution enclosure XL3 S 4000 height 2000 mm width 800 mm depth 400 mm
XL3 S 4000
Legrand
Distribution enclosure XL3 S 4000 height 2000 mm width 800 mm depth 400 mm
REF. 338003
EAN numurs.
3414970899910
Metal distribution enclosure XL3 S 4000 height 2000 mm width 800 mm depth 400 mm. Doors, side or rear panels, supports for faceplates, functional uprights, to be ordered separately, supplied with corner pieces for plinth.
1 378,41 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 774 mm |
---|---|
Height | 1978 mm |
Depth | 374 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Galvanized |
With mounting plate | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
---|---|
With rear door | Yes |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentācija
5 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
1 dokuments
BIM fails
7 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU