Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

DIN rail For 233009/11, 35 x 285 mm

Ensto Cubo D ENSTO

DIN rail For 233009/11, 35 x 285 mm

REF. DR35275.4 EAN numurs. 6418677151101
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Material Stainless steel
Punch shape None
Drill hole distance centrically 275 mm
Material thickness 1 mm
Length 185 mm
Height 7.5 mm