Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

DIN rail For 081606/09,121609

Ensto Cubo D ENSTO

DIN rail For 081606/09,121609

REF. DR15136.4 EAN numurs. 6418677150999
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Stainless steel
Punch shape None
Drill hole distance centrically 136 mm
Material thickness 1 mm
Length 146 mm
Height 5.5 mm