Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

DIN rail For 081206/09, 121206/09

Ensto Cubo D ENSTO

DIN rail For 081206/09, 121206/09

REF. DR15096.4 EAN numurs. 6418677150975
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Stainless steel
Punch shape None
Drill hole distance centrically 96 mm
Material thickness 1 mm
Length 106 mm
Height 5.5 mm