Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

DIN rail For 080806/09, 15 x 68 mm

Ensto Cubo D ENSTO

DIN rail For 080806/09, 15 x 68 mm

REF. DR15058.4 EAN numurs. 6418677150951
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material Stainless steel
Punch shape None
Drill hole distance centrically 58 mm
Material thickness 1 mm
Length 68 mm
Height 5.5 mm