DIN rail For 050704, 15 x 48 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN rail For 050704, 15 x 48 mm
REF. DR15038.4
EAN numurs.
6418677150944
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | DIN rail (top hat rail) 15 mm |
---|---|
Material | Stainless steel |
Punch shape | None |
Drill hole distance centrically | 38 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 48 mm |
Height | 5.5 mm |