![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-KUALH21-WEB-R.jpg)
Diffuser KUALH21 T5 21W L= 879MM GRY
Ensto Ali IP21
ENSTO
Diffuser KUALH21 T5 21W L= 879MM GRY
REF. KUALH21
EAN numurs.
6410041030593
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Light sharing | Symmetric |
---|---|
Light outlet | Direct |
Design of the grid/reflector | None |
Grid perforated | No |
Reflector perforated | No |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Length | 879 mm |
Width | 63 mm |
Height/depth | 43 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU