![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AVL653_1-WEB-R.jpg)
Diffuser Clear diffuser for Jono 35/49W
Ensto AVR66
ENSTO
Diffuser Clear diffuser for Jono 35/49W
REF. AVL653.1
EAN numurs.
6418677615719
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Luminaire cover |
---|---|
Light sharing | Symmetric |
Light outlet | Direct |
Design of the grid/reflector | None |
Grid perforated | No |
Reflector perforated | No |
Material | Plastic |
---|---|
Kind of luminaire cover/post globe | Clear |
Colour | Other |
Length | 1500 mm |
Width | 46 mm |
Height/depth | 59 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU