Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Cover joint, width 85mm, for DLP universal trunking

DLP Universal Trunking LG Legrand

Cover joint, width 85mm, for DLP universal trunking

REF. 010802 EAN numurs. 3245060108021

Allows the end-to-end junction of two identical cover with width 85mm

1,77 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Suitable for wall duct width 105 mm
Suitable for depth of wall duct 35 mm
Cover width 85 mm
Model Joint cover for cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 documents
Vides profils
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Sertifikāti
NF 004-601796A (0.42 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas