Cord switch - 2P - 2A - 250 V~ - coloured - olg gold
Lighting equipment
Legrand
Cord switch - 2P - 2A - 250 V~ - coloured - olg gold
REF. 040193
EAN numurs.
3245060401931
5,37 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cord switch |
---|---|
Method of operation | Rocker |
Type of load | Inductive load |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Nominal current | 2 A |
Power | 500-500 W |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU