![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421075-LEGRAND-1000.jpg)
Communication interface Modbus - for DPX³
Legrand
Communication interface Modbus - for DPX³
REF. 421075
EAN numurs.
3245064210751
130,01 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Other |
---|---|
Bus system KNX | No |
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Model | Other |
Width in number of modular spacings | 1 |
Material | Other |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Max. data transmission rate | 19200 Bd |
With bus connection | No |
With label area | Yes |
With LED indication | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU