![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026094-LEGRAND-1000.jpg)
Coil - Ø110 mm - use with 260 88 - 1 coil per DPX
Legrand
Coil - Ø110 mm - use with 260 88 - 1 coil per DPX
REF. 026094
EAN numurs.
3245060260941
176,24 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 250 A |
Rated secondary current | 0.1 A |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Opening diameter | 110 mm |
Snap mounting | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU