COFFRET ENCAST.32A 4P+T 400V 55
Legrand
COFFRET ENCAST.32A 4P+T 400V 55
REF. 057234
EAN numurs.
3245060572341
169,58 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A5p400V |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Type of mains connection | Other |
Handling | Flush-mounted |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 220 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 139 mm |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU