![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-421030-WEB-R.jpg)
Circuit breaker DPX3 250 AB,4 poles, with rated current of 400A and electronic protection.
DPX3 400 AB
Legrand
Circuit breaker DPX3 250 AB,4 poles, with rated current of 400A and electronic protection.
REF. 421030
EAN numurs.
3245064210300
Moulded circuit breaker for control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit.
19,95 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of poles | 3 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Contact safe | Yes |
Height | 20 mm |
---|---|
Width | 22 mm |
Depth | 38 mm |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU