Circuit breaker DPX3 1600,4 poles, with rated current of 1000A and rotary knob electronic protection unit.
DPX3 1600
Legrand
Circuit breaker DPX3 1600,4 poles, with rated current of 1000A and rotary knob electronic protection unit.
REF. 026250
EAN numurs.
3245060262501
Moulded circuit breaker for control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit.
45,58 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of poles | 4 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 26 mm |
---|---|
Width | 31.8 mm |
Depth | 55.9 mm |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU