Central upright for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 800 mm
XL3 S 4000
Legrand
Central upright for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 800 mm
REF. 338165
EAN numurs.
3414970929204
Central upright for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 800 mm supplied with fixing crosspieces
503,95 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 175 mm |
Height | 2035.5 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
Material | Metal |
Dokumentācija
2 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
6 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU