CAM SWITCH 10A AMMETER
Legrand
CAM SWITCH 10A AMMETER
REF. 023529
EAN numurs.
3245060235291
48,52 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
With zero (off) position | No |
---|---|
Device construction | Front installation |
Modular version | No |
With control element | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP65 |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
CSA-1615544
(0.03 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU