Cage terminals (4) - for DPX 1600 - rigid cable 4x240 mm² / 4x185 mm² flexible
Legrand
Cage terminals (4) - for DPX 1600 - rigid cable 4x240 mm² / 4x185 mm² flexible
REF. 026270
EAN numurs.
3245060262709
98,23 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Number of poles | 1 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 102 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 90 mm |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU