CABLE OUTLET CLAWS WHITE
Legrand
CABLE OUTLET CLAWS WHITE
REF. 664595
EAN numurs.
3245066645957
5,46 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentācija
3 documents
Sertifikāti
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Sertifikāti
NF-677924
(1.38 Mo)
Sertifikāti
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU