![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-636022-WEB-R.jpg)
CABLE DUCTING LINA25 100X100 6/6,5 GREY RAL 7030
Legrand
CABLE DUCTING LINA25 100X100 6/6,5 GREY RAL 7030
REF. 636022
EAN numurs.
3245066360225
33,60 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Height | 100 mm |
Width | 100 mm |
Length | 2000 mm |
Distance of slots | 6.5 mm |
Slit width | 6 mm |
Type of side wall | Hole-/slot punching |
Halogen free | No |
Self-extinguishing | Yes |
---|---|
Flexible | No |
Useful cross section | 8960 mm² |
Type of fastening | Bottom perforation |
With cover | Yes |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
3 documents
Sertifikāti
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
Sertifikāti
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU