Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Cable ducting Lina 25 - w. 40 x h. 40 mm - blue 2525 - L. 2m

Lina 25 cable duct Legrand

Cable ducting Lina 25 - w. 40 x h. 40 mm - blue 2525 - L. 2m

REF. 036206 EAN numurs. 3245060362065
9,46 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Material ABS
Height 40 mm
Width 40 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 1246 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Blue
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F01892EN-00.pdf pdf (2.61 Mo)
3 documents
Sertifikāti
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Sertifikāti
NF 004-641237C (0.18 Mo)
Vides profils
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas