Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Cable ducting (base + cover) Transcab - 80x40 mm - grey RAL 7030

Legrand

Cable ducting (base + cover) Transcab - 80x40 mm - grey RAL 7030

REF. 636115 EAN numurs. 3245066361154
7,13 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Height 40 mm
Width 80 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free No
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 2647 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F01894EN-02.pdf pdf (2.49 Mo)
3 documents
Sertifikāti
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Vides profils
LGRP-01659-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Sertifikāti
NF 004-641237C (0.18 Mo)