Bridging combs Viking 3 - spring connection blocks - 2 blocks / pitch 12 - blue
Legrand
Bridging combs Viking 3 - spring connection blocks - 2 blocks / pitch 12 - blue
REF. 037585
EAN numurs.
3245060375850
2,44 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 76 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 12 mm |
Colour | Red |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU