Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Bridging combs Viking 3 - spring connection blocks - 2 blocks / pitch 10 - blue

Legrand

Bridging combs Viking 3 - spring connection blocks - 2 blocks / pitch 10 - blue

REF. 037582 EAN numurs. 3245060375829
2,06 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Push-in type jumper bar
Number of bridged clamps 2
Rated current In 57 A
Rated voltage 800 V
Insulated Yes
With shock protection Yes
Mounting method Pluggable
Modular spacing 10 mm
Colour Red

Dokumentācija

1 dokuments
Lietošanas pamācība
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)