Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Bridging combs for 10 blocks with 5mm pitch - red color, for screw and spring terminal blocks

Viking 3 Legrand

Bridging combs for 10 blocks with 5mm pitch - red color, for screw and spring terminal blocks

REF. 037501 EAN numurs. 3245060375010
1,59 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Push-in type jumper bar
Number of bridged clamps 10
Rated current In 24 A
Rated voltage 800 V
Insulated Yes
With shock protection Yes
Mounting method Pluggable
Modular spacing 5 mm
Colour Red

Dokumentācija

1 dokuments
Lietošanas pamācība
042515-02.pdf pdf (0.24 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas