Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Body joint with coupler only for DLP universal trunking 105x50 with a 65mm cover

DLP Universal Trunking LG Legrand

Body joint with coupler only for DLP universal trunking 105x50 with a 65mm cover

REF. 010696 EAN numurs. 3245060106966

Allows the end-to-end junction of two pieces of the same section and the alignment of bodies during installation.

1,98 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Suitable for wall duct width 105 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
Cover width 65 mm
Model Duct joint cover
Shape Symmetric
Type of fastening Snap on
Material Plastic
Material quality ABS
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 documents
Sertifikāti
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Vides profils
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas