BLANKING PLATE CLAWS BROWN
Legrand
BLANKING PLATE CLAWS BROWN
REF. 764745
EAN numurs.
3414970745743
6,69 €
/
Piece
Product available in
20 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Width opening | 50 mm |
Height opening | 50 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU