![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046538-WEB-R.jpg)
Blanking plate 19 inches 1U solid metal quick fixing
LCS2
Legrand
Blanking plate 19 inches 1U solid metal quick fixing
REF. 046538
EAN numurs.
3245060465384
Metal plate with quick fixing to put a finishing touch to your cabinet.
31,68 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 482 mm |
---|---|
Height | 43 mm |
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 44.45 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU