![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-017965-WEB-F.jpg)
BLADE TYPE FUSE GG SIZE 2 250A
Legrand
BLADE TYPE FUSE GG SIZE 2 250A
REF. 017965
EAN numurs.
3245060179656
37,20 €
/
Piece
Product available in
3 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 250 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU