![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018485-LEGRAND-1000.jpg)
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 4 800A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 4 800A
REF. 018485
EAN numurs.
3245060184858
192,53 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 800 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU