![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017575_pw_94411.jpg)
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 2 400A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 2 400A
REF. 017575
EAN numurs.
3245060175757
46,41 €
/
Piece
Product available in
3 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 400 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Dokumentācija
IZVĒLIETIES DARBĪBU