![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-016030-WEB-R.jpg)
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 00 50A
Legrand
BLADE TYPE FUSE AM SIZE 00 50A
REF. 016030
EAN numurs.
3245060160302
13,40 €
/
Piece
Product available in
3 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 50 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Power loss at rated current | 2.3 W |
Width | 78.5 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 30 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU