BATIBOX ENERGY CELLING ROSE
Legrand
BATIBOX ENERGY CELLING ROSE
REF. 090515
EAN numurs.
3245060905156
10,85 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Material | Plastic |
Halogen free | No |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Dokumentācija
IZVĒLIETIES DARBĪBU