Back panel for XL3 S 4000 cable sleeve height 2200 mm
XL3 S 4000
Legrand
Back panel for XL3 S 4000 cable sleeve height 2200 mm
REF. 338090
EAN numurs.
3414970900302
Panel for XL3 S 4000 cable sleeve height 2200 mm supplied with fixing systems
138,85 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable as side panel | No |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 350 mm |
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Width | 350 mm |
Height | 2200 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Black |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
7 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU