Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Auxiliary contact for DPX³ - 1 N/C + 1 N/O for rotary handles

Legrand

Auxiliary contact for DPX³ - 1 N/C + 1 N/O for rotary handles

REF. 421010 EAN numurs. 3245064210102
55,85 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Device fitting Miniature circuit breaker (MCB)
Function Auxiliary switch
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 2
Number of fault-signal switches 0
Rated switch current 5 A
Rated voltage 250 V
Voltage type AC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 5 A

Dokumentācija

2 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas