![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422681-WEB-R.jpg)
Automatic control switch control unit between two sources for DPX3 and DMX3 circuit breaker and CTX3 contactors
ATS
Legrand
Automatic control switch control unit between two sources for DPX3 and DMX3 circuit breaker and CTX3 contactors
REF. 422681
EAN numurs.
3414972001182
Manage generator start/stop, control single phase, two-phase and three-phase networks, control phase-phase and phase-neutral voltages
959,90 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 140 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 140 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
4 documents
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Programmatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU