![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058286-WEB-R.jpg)
Appliance inlet P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Appliance inlet P17 - IP 44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+N+E
REF. 058286
EAN numurs.
3245060582869
27,93 €
/
Piece
Product available in
5 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU