Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Angled plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - rubber

Hypra Legrand

Angled plug Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E - rubber

REF. 052853 EAN numurs. 3245060528539
39,01 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Anti-kink sleeve
Insert direction Straight
Material Rubber
Military model No

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 dokuments
Autocad 3D
052853.dwg dwg (0.08 Mo)
1 dokuments
Sertifikāti

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas